概览

优势和特点

  • 输入范围:+0.7V至+5.5V
  • 输出电压
    • +3.3V固定输出(1.1A)(左侧)
    • +3.3V固定输出(1.4A)(右侧)
    • 发货时+2.8V LDO线性稳压器输出(1A)(右侧)
  • 内部N沟道电源开关和P沟道同步整流器
  • 关断电流:1µA
  • 1MHz开关频率
  • 外部可同步(500kHz至1.2MHz)
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1763评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),包含两个独立的升压开关稳压器电路。第一个电路(左侧)利用的是采用16引脚QSOP封装的MAX1763,配置为+3.3V输出,接受+0.7V至VOUT源的输入,并提供高达1.1A的电流。也可使用1节或2节碱性电池源为输入供电。

第二个电路(右侧)使用的是采用高功率16引脚TSSOP-EP(裸露焊盘)封装的MAX1763,配置为+3.3V输出,并提供高达1.4A的电流。它接受+0.7V至+5.5V电源的输入,也可使用1节或2节碱性电池为输入供电。右侧包括一个低压差(LDO)线性稳压器,该稳压器从+3.3V输出获取电源,并以高达1A的电流提供+2.8V。

MAX1763提供内部N沟道MOSFET开关、P沟道MOSFET同步整流器和脉宽调制(PWM)工作模式,以充分提高效率。MAX1763评估套件具有低静态电流,效率高达96%,可有效延长电池使用时间。在1MHz下工作,支持使用微型表面贴装元件。

 

应用

  • 电缆调制解调器
  • 手机
  • 消费类音频设备
  • 无线电话
  • 数码相机
  • 全球定位系统(GPS)
  • 寻呼机
  • 触控笔输入型掌上电脑
  • POS终端
  • 无线数据
  • 无线局域网(WLAN)
  • 无线本地环路(WLL)

相关产品

文档