概览

优势和特点

  • 采用6.5V至36V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 提供高达2A的输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR-22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17632C5EVKITE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估高效、同步降压型DC-DC转换器MAX17632C。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/2A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17632 IC数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

相关产品