概览

优势和特点

  • 输入电压范围:2.9V至5.5V
  • MAX17623提供92.2%的高效率(VIN = 3.3V, VOUT = 1.5V, IOUT = 300 mA)
  • MAX17624提供94.5%的高效率(VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500 mA)
  • 可选PWM和PFM工作模式
  • 1ms内部软启动时间
  • 通过将上拉电阻连接到相应的输入电压提供PGOOD输出
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17623/MAX17624评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17623/MAX17624转换器的性能。每个器件都采用2.9V至5.5V的输入电压,并提供高达1A的输出电流。这些器件经过配置,可通过评估套件展示优化性能和元件尺寸。

MAX17623转换器在2MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该转换器配置为通过2.9V至5.5V输入提供1.5V输出。

MAX17624转换器在4MHz的开关频率下提供高达1A的电流。该转换器配置为通过3.6V至5.5V输入提供3.3V输出。

这些评估套件具有选择工作模式(PWM/PFM)、使能或禁用输出和PGOOD信号的功能。MAX17623/MAX17624转换器数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该手册与本数据手册。

应用

  • 电池供电应用
  • 分布式供电系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V电源