概览
优势和特点
- 3V 至 80V 输入电压范围
- 如果使用反向保护型 FET,则为 3V 至 75V
- 3% 精度电流监控
- 可编程限流响应
- 反向电压/电流保护
- 失地保护
- PMBus 功能配置
- PMBus 遥测报告
- 输入电压
- 输出电压
- 电流
- 温度
- -40℃至 +125℃工作温度
- 23 引脚 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装
产品详情
MAX17616EVKIT# 评估电路采用 MAX17616 eFuse 设置,适用于 5V 至 28V 操作,具有 7A 自动重试电流限制。3.3V 降压调节器为上拉电阻和逻辑提供电压,以运行电路板上的指示灯 LED。该板提供了一个接头,用于连接 DC1613A,以便通过 USB 连接计算机并访问 LTPowerPlay。LTPowerPlay 提供了一个方便的 GUI 来评估 PMBus 功能。该板还包括一个额外的外部 N 沟道 FET,用于反向传导保护。为了方便进行 PMBus 评估,请确保除了此套件之外还配备 DC1613A。访问 www.analog.com 订购 DC1613A。如需订购 DC1613A 的帮助,请联系您当地的 ADI 销售代表。
相关产品
文档
-
MAX17616EVKIT Schematic2024/10/16PDF247 K
-
MAX17616EVKIT Design Files2024/10/16ZIP3 M