概览

优势和特点

  • 3V 至 80V 输入电压范围
    • 如果使用反向保护 FET,则为 3V 至 75V
  • 3% 精确电流监测
  • 可编程限流响应
  • 反向电压/电流保护
  • 失地保护
  • PMBus 功能配置
  • PMBus 遥测报告
    • 输入电压
    • 输出电压
    • 电流
    • 温度
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 23 引脚 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装

产品详情

MAX17616AEVKIT# 评估套件 (EV kit) 具有 MAX17616A eFuse 设置,适用于 5V 至 28V 操作,具有 2A 自动重试电流限制。3.3V 降压调节器为上拉电阻和逻辑提供电压,以运行电路板上的指示灯 LED。该板提供一个接头,可通过 USB 将 DC1613A 连接到计算机并访问 LTPowerPlay。LTPowerPlay 提供了一个方便的 GUI 来评估 PMBus 功能。该板还包括额外的外部 N 通道 FET,用于反向导通保护。为了方便进行 PMBus 评估,请确保除了此套件之外还配备 DC1613A。访问 www.analog.com 订购 DC1613A。如需订购 DC1613A 的帮助,请联系您当地的 ADI 销售代表。

相关产品