概览

优势和特点

  • 工作输入电压范围:4.5V至40V(移除TVS二极管D101、D201和开路跳线JU101、JU201,将工作电压范围扩展至60V)
  • 输入端子上提供40V TVS二极管(D101和D201)
  • 输出端子上提供肖特基二极管(D103)
  • 评估欠压保护(UVLO1、UVLO2)、过压保护(OVLO1、OVLO2)、三种限流类型和限流阈值
  • 两个输入电压的UVLO均编程设定为4.5V
  • 两个输入电压的OVLO均编程设定为40.2V
  • 内部上拉高电平有效使能输入
  • 可通过跳线配置限流(默认选择0.3A)
  • 可通过跳线配置(JU102、JU202)限流类型(默认选择自动重试)
  • 可编程启动消隐时间(C103、C203)
  • 故障指示信号(UVOV1、UVOV2、FLAG1FLAG2)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17614评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用20引脚TQFN-EP封装的MAX17614理想二极管/电源选择器。评估套件允许连接两个电源作为输入。负载从适合理想二极管应用的较高电压电源获取电力。对于电源选择器应用,负载通过驱动各自的EN引脚从两个电源中的任意一个获取电力。评估套件配置允许对两个实例进行独立设置,以演示可调过压、欠压、反向电流阻断、三种限流类型(自动重试、连续和闭锁)以及不同的可编程限流阈值(0.15A至3A)。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17614 IC数据手册。

相关产品