概览
优势和特点
- 4.5V至60V工作电压范围
- 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
- 评估三种限流类型和限流门限
- 内部UVLO设置为4V
- 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17610评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17610 4.5V至60V、1A反向电压保护器,器件带有正向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置演示不同限流类型和不同限流门限操作。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
文档
-
MAX17610EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17610 Data Sheet (Rev. 0)2018/3/30PDF774K
-
MAX17608EVKIT, MAX17609EVKIT, MAX17610EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/20ZIP9M