概览
优势和特点
- 输入电压范围:+0.7V至+5.5V
- 输出电压:+3.3V
- 内部同步整流器提供高达96%的效率
- 输出可通过外部电阻进行调节
- 高达800mA输出
- 片内N沟道开关
- 关断电流:1µA
- 开关频率:1MHz
- 固定频率PWM操作
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1760评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含升压开关稳压器电路。该评估套件在电流高达800mA时提供+3.3V稳压输出。输入电压范围为+0.7V至+5.5V。但是,对于超过3.3V的输入电压,输出电压将上升到调节点以上。也可使用一节或两节电池输入为评估套件供电。
MAX1760配有内部N沟道MOSFET开关、同步整流器和引脚可选的强制PWM模式。MAX1760评估套件具有低静态电流,电源效率高达96%,可延长电池使用时间。在1MHz下工作,支持使用微型表面贴装元件。
应用
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 消费类音频
- 无绳电话
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 寻呼机
- 笔输入掌上电脑
- POS终端
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
相关产品
文档
-
2343: MAX1760评估板 Data Sheet1900/1/1PDF129K