概览

优势和特点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:24V DC @ 20W
  • 逐周期限流
  • 电阻可编程UVLO/OVI门限
  • 低成本反激设计
  • 高达1500VRMS电隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17596评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。

评估板电路输出配置为隔离+24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS

应用

  • 电池供电应用
  • 工业和电信应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广