概览

优势和特点

  • 多达3节串联电池(MAX1757)和4节串联电池(MAX1758)的完整锂离子充电解决方案
  • 1.5A电池充电电流
  • 低发热/高效率
  • PWM工作频率:300kHz
  • 输入电压范围高达14V (MAX1757)
  • 输入电压范围高达28V (MAX1758)
  • 28引脚SSOP封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1757/MAX1758评估套件(EV套件)是经过装配和测试的PC板,可实现降压型、开关式锂离子电池充电器。MAX1757评估套件经过设置后可以为1至3节串联电池充电,MAX1758评估套件经过设置后可以为1至4节串联电池充电。电池电压可使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间,同时保持1%的整体调节电压精度。通过三个LED指示充电状态。

MAX1757/MAX1758评估套件可检测故障电池并终止充电。使用两个电容设置充电终止、预验证和故障超时周期。用户提供的热敏电阻可连接到任一评估套件,以监控电池温度并在过温/欠温条件下暂停充电。

 

应用

  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • Li+电池组
  • 笔记本电脑
  • PDA

相关产品