概览

优势和特点

  • 宽输入工作范围
    • MAX17571EVKITA#:VOUT1 = 3.3V
      • IOUT1 = 1.5A,VIN1 范围 = 4.7V 至 60V
      • IOUT1 = 0.6A,VIN1 范围 = 4V 至 60V
    • MAX17571EVKITB#:VOUT2 = 5V
      • IOUT2 = 1.5A,VIN2 范围 = 6.5V 至 60V
      • IOUT2 = 0.25A,VIN2 范围 = 5.5V 至 60V
  • 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过上拉电阻对外部电源提供 RESET 输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 CISPR 32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求

产品详情

MAX17571 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估高效率、高电压 Himalaya 同步 DC-DC 转换器 MAX17571。

该 EV 套件包含 3.3V (VOUT1) 和 5V (VOUT2) 输出电压应用电路,可在 500kHz 开关频率下工作。3.3V 应用电路在 4.7V 至 60V 输入电压范围内提供高达 1.5A 的负载电流。5V 应用电路在 6.5V 至 60V 输入电压范围内提供高达 1.5A 的负载电流。该 EV 套件还可以从 4V 输入电源为 3.3V 应用电路提供 0.6A 的负载电流,从 5.5V 输入电源为 5V 应用电路提供 0.25A 的负载电流。

该 EV 套件中的每个应用电路都具有可调输入欠压保护 (UVLO)、可调软启动、开漏 RESET 信号和外部时钟同步。该 EV 套件还提供了一个针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和热性能进行了优化的良好布局示例。有关更多详细信息,请参阅 MAX17571 IC 数据手册中的产品特色部分。

相关产品