概览
优势和特点
- 6V至60V输入范围
- 输出电压:VOUT1:3.3V/15A;VOUT2:5V/8A
- 150kHz开关频率
- 独立使能输入
- 独立可调节软启动时间
- 可配置跟踪操作
- 可选的PWM/DCM工作模式
- 固定180° 错相操作
- 可选的折返/闭锁限流
- 可编程限流门限
- 独立PGOOD输出
- 过流、过压和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17559评估板为经过验证的设计,用于评估双路同步降压型稳压器;在6V至60V输入电压范围内,提供独立的3.3V和5V输出,能够驱动8A和15A负载电流。两个稳压器180°错相工作,大大降低峰值输入纹波电流,允许使用小尺寸、低成本元件,同时最大程度减少器件数量。评估板具有可调节输入欠压锁定、软启动/停止时间和限流门限,以及可选的PWM/DCM模式、折返/闭锁限流和独立的漏极开路PGOOD信号。通过禁止通道2,评估板能够工作在较低输入电压(4.5V至60V),提供3.3V单路输出,驱动高达15A电流。
应用
- 电脑数控
- DC动力系统分配
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器
相关产品
文档
-
MAX17559EVKIT: Evaluation Kit for MAX17559 Data Sheet (Rev. 0)2016/3/29PDF3M
-
MAX17559EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/17ZIP3M