概览

优势和特点

  • 降压转换器输入电压范围:10V 至 60V
  • 输出电压为 2.5V,连续负载电流高达 50mA
  • 峰值效率:82%
  • 外部元件数量很少
  • 70kHz 固定开关频率
  • 固定开启/关闭输入电压
  • 内部环路补偿
  • 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
  • 中断模式过流和过温保护
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX17554C 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的电路板,用于演示 MAX17554C 的性能,这是一款 10V 至 60V、50mA、超小型、高效、同步降压型 DC-DC 转换器,采用 8 引脚 TDFN (2mm x 2mm) 封装。该评估套件可在 10V 至 60V 输入电压范围内工作,并提供 2.5V、50mA 输出。MAX17554C 在 42.5V(最大值)电压下导通,在 10V(最大值)电压下关断。降压型转换器在 70kHz 固定开关频率下工作,可实现 82% 的峰值效率。

该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17554C 具有固定开启/关闭输入电压和 70kHz 开关频率。该套件提供针对过载和短路情况的内置中断模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合 CISPR32 B 类标准。

应用

  • 工厂自动化
  • 汽车售后市场
  • 通用负载点

相关产品