概览

优势和特点

  • 降压转换器的输入电压范围为10V至60V
  • 输出电压为5V,连续负载电流高达50mA
  • 峰值效率:87.5%
  • 在48V输入、5V/10mA输出条件下,轻负载效率为78.3%
  • 外部元件数量很少
  • 70kHz固定开关频率
  • 固定开启/关闭输入电压
  • 内部环路补偿
  • 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
  • 从输出电压自举以提高效率
  • 打嗝模式过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17554B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17554B的性能,这是一款10V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压DCDC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在10V至60V输入电压范围内工作,并提供5V、50mA输出。MAX17554B在42.5V(最大值)输入电压下导通,在10V(最大值)输入电压下关断。降压转换器以70kHz固定开关频率工作,在48V输入、5V 10mA输出条件下通过提供的元件可实现78.3%的轻负载效率。

该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17554B具有固定开启/关闭输入电压和70kHz开关频率。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。

应用

  • 工厂自动化
  • 汽配
  • 通用负载点

相关产品