概览
优势和特点
- 降压转换器输入电压范围:10V 至 60V
- 输出电压为 3.3V,连续负载电流高达 50mA
- 峰值效率:85.7%
- 轻载效率:76%(48V IN,3.3V 10mA OUT 时)
- 外部元件数量很少
- 70kHz 固定开关频率
- 固定开启/关闭输入电压
- 内部环路补偿
- 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
- 从输出电压自举以提高效率
- 中断模式过流和过温保护
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX17554A 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的电路板,用于演示 MAX17554A 的性能,这是一款 10V 至 60V、50mA、超小型、高效、同步降压 DC-DC 转换器,采用 8 引脚 TDFN (2mm x 2mm) 封装。该评估套件可在 10V 至 60V 输入电压范围内工作,并提供 3.3V、50mA 输出。MAX17554A 在 42.5V(最大值)时导通并在 10V(最大值)时关断。该降压转换器以 70kHz 的固定频率工作,通过提供的元件,在 48V IN、3.3V 10mA OUT 时的轻载效率可高达 76%。
该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17554A 采用固定导通/关断输入电压,开关频率为 70kHz。该套件提供针对过载和短路情况的内置中断模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合 CISPR32 B 类标准。
相关产品
系统需求
- MAX17554AEVKIT#
- 60V 可调节,0.5A DC 电源
- 在 3.3V 下可承受最高 50mA 的负载电阻
- 数字万用表 (DMM)
文档
-
MAX17554AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17554 Data Sheet (Rev. 0)2023/4/19PDF961 K
-
MAX17554A EVKit ODB Files2023/4/19ZIP2 M