概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:6V至60V
- 5V输出,100mA连续电流
- 峰值效率:93%
- 26μA空载电源电流
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 内部或可编程软启动
- 可选PWM和PFM工作模式
- 开漏低电平有效RESET输出
- 过流保护
- 过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17552 5V评估套件(EV套件)(TDFN)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17552的性能,这是一款60V、100mA超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用10引脚TDFN封装。该评估套件具有较宽的6V至60V输入电压范围,在5V输出电压下,可提供高达100mA的负载电流。它在空载条件下仅消耗26µA电源电流(EN/UVLO连接至VIN)。该评估套件的开关频率编程设置为220kHz,通过提供的元件可达到93%的峰值效率。该器件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有逐周期峰值限流保护、欠压保护和热关断功能。
该评估套件采用10引脚(3mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装,其中已安装MAX17552ATB+。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- 高压LDO替代产品
- HVAC和楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
文档
-
MAX17552ATBEVKIT Gerber File - Design Files2023/10/17ZIP6M
-
MAX17552ATBEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP6M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17552 EVKIT
eesim-max17552-evkit