概览
优势和特点
- 输入范围:6V至42V
- 输出轨:VOUT1:5V/5A,VOUT2:3.3V/10A
- 350kHz开关频率
- 独立使能输入
- 独立可调软启动时间
- 可配置的跟踪操作
- 可选择PWM/DCM工作模式
- 可选择180°错相/0°同相工作
- 可选择限流阈值
- 独立的PGOOD输出
- 过流、过压和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17548评估套件设计可靠,用于评估MAX17548 4.5V至42V宽输入、双输出、同步降压型DC-DC控制器。该评估套件通过6V至42V输入电源提供5V/5A和3.3V/10A输出。评估套件的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁和软启动时间、可选择的PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流阈值和独立的漏极开路PGOOD信号。
应用
- 电脑数字控制
- 分布式直流电源系统
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器
相关产品
文档
-
MAX17548EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17548 Data Sheet (Rev. 0)2017/9/25PDF952K
-
MAX17548EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/17ZIP2M
-
MAX17548EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP2M