概览

优势和特点

  • 采用5V至42V输入电源供电
  • 3.3V输出电压
  • 高达2.5A输出电流
  • 开关频率:450kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
  • 开漏RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17543 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17543高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达2.5A时预设为3.3V输出,并具有450kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源

相关产品

工具及仿真模型