概览
优势和特点
- 5V至42V输入电源工作范围
- 3.3V输出电压
- 500mA输出电流
- 600kHz开关频率
- 使能/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX17541G 3.3V 评估板提供一个验证性的设计,用于评估MAX17541G这颗3.3V高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。评估板产生3.3V输出,负载电流高达500mA,输入电源从5V到42V。评估板具有600kHz固定频率,以优化效率和元件尺寸。评估板具有强制PWM控制方式,可在任何负载和电源条件下提供恒定的开关频率。
应用
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
相关产品
文档
-
MAX17541GTAEVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP892K
-
MAX17541GTAEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP892K