概览
优势和特点
- 5.5V至60V较宽输入电压范围
- 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
- 已安装外部NMOSFET
- 评估UVLO、OVLO、三种限流类型及限流门限
- 可编程输入过压设置,高达40V
- 演示设置为12.8V的内部UVLO
- 演示设置为36.2V的内部OVLO
- 有源功率抑制,保护电源或负载
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17526A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17526A高精度、可调节功率抑制器件,器件采用20引脚TQFN-EP封装。评估板可配置用于演示可调节过压、欠压、过流、不同限流类型和功率抑制特性。
应用
- 控制和自动化
- 人机接口
- 工业配电系统
- 运动控制驱动
文档
-
MAX17526AEVKIT ODB File - Design Files2023/6/16ZIP5 M