概览

优势和特点

  • 5.5V至60V工作电压范围
  • 已安装外部pMOSFET
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17525评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17525过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部pMOSFET和LED输入及输出指示。评估板已安装MAX17525ATP+,但更换U1器件后,也可用于评估引脚兼容的MAX17526和MAX17527器件。请在定购评估板时向Maxim索要免费样品。

应用

  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动