概览

优势和特点

  • 工作电压范围:4.5V至36V
  • 集成TVS二极管和肖特基二极管
  • 评估三种限流类型、限流阈值、OVLO和UVLO
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17523评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17523可调过流和过压保护器。该评估套件在输入端集成TVS二极管,在输出端集成肖特基二极管。该评估套件采用4.5V至36V输入电源。

评估套件电路可配置为演示器件的不同限流类型、可调过压、欠压和限流阈值。

 

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 过程分析
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统