概览
优势和特点
- 工作电压范围:4.2V至36V
- 在输入端子上提供一个TVS二极管,在输出端子上提供一个肖特基二极管
- 内部UVLO编程为18.5V
- 内部OVLO编程为33V
- 评估三种限流类型:限流阈值、OVLO和UVLO
- 可通过跳线配置限流(默认选择为1A)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17523A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17523A,这是一款4.2V至36V、1A限流器,具有OV、UV和反向电压保护功能,采用16引脚TQFN封装。该评估套件在输入端集成TVS二极管,在输出端集成肖特基二极管。该评估套件采用4.2V至36V输入电源。
评估套件电路可配置为演示器件的不同限流类型、可调过压、欠压以及不同的限流阈值。
文档
-
MAX17523AEVKIT Schematic2023/5/26PDF20K
-
MAX17523AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17523A Data Sheet (Rev. 0)2022/6/24PDF860K
-
MAX17523AEVKIT PCB2023/5/26PDF942K
-
MAX17523AEVKIT BOM2023/5/26PDF41K
-
MAX17523AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M