概览
优势和特点
- 采用6.5V至60V输入电源供电
- 可编程的5V输出电压、1A负载电流
- 600kHz开关频率
- 使能/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO阈值
- 开漏低电平有效RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17502GTEVKITE#设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17502G高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为6.5V至60V。该评估套件的固定开关频率为600kHz,可实现理想的效率和元件尺寸,同时采用强制PWM控制方案,可在所有负载和线路条件下提供恒定的开关工作频率。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17502数据手册。
应用
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点
- 家庭影院
- HVAC和楼宇控制
- 工业过程控制