概览
优势和特点
- 工作在15V至60V输入电源
- 12V输出电压
- 1A输出电流
- 600kHz开关频率
- Enable/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- RESET开漏输出
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX17502G评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17502G高效率、高压、同步降压DC-DC转换器,器件采用TDFN封装。评估板在15V至60V输入电源下产生12V电源,负载电流高达1A。评估板具有600KHz固定开关频率,用于优化效率和元件尺寸。评估板具有强制PWM控制机制,在所有负载和电源条件下采用固定开关频率工作。
应用
- 汽车
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
相关产品
文档
-
MAX17502GTEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17502G Data Sheet (Rev. 0)2013/1/7PDF937K
-
MAX17502GTEVKIT Gerber File - Design Files2023/8/3ZIP191K