概览

优势和特点

  • +18V至+36V直流输入范围
  • 提供5V、1.5A隔离输出
  • 500kHz固定开关频率
  • 88%效率
  • 逐周期限流
  • 高精度UVLO
  • PGOOD开漏输出
  • 低成本反激设计
  • 可配置成原边稳压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17498B评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包含一路7W、反激模式隔离型DC-DC转换器。电路采用电流模式、固定频率、反激转换器MAX17498B,器件为带裸焊盘的16引脚TQFN封装。评估板用于演示芯片的逐周期限流、软启动和欠压锁定等功能。

评估板电路可配置成隔离的+5V输出,并可提供高达1.5A的电流。反激型DC-DC转换器工作于500kHz固定开关频率,可以获得低成本、高达88%的转换效率。表贴变压器提供高达+1500V的电流输出隔离。

评估板采用+18V至+36V、可提供1A电流的输入电源。

应用

  • 工业设备AC/DC电源(隔离和非隔离)前端
  • 电信电源
  • 宽范围DC输入、反激/boost工业电源