概览

优势和特点

  • 8V至24V输入电压
  • 软件控制
    • 输入源电流可达11A
    • 充电电流可达7A
    • 充电电压可达19.2V
    • 重新学习电压可达19.2V
    • IINP电压数据回读
  • 监测器输出可监测
    • 交流适配器电流/电池放电电流
    • 是否连接交流适配器
  • 5.4V线性稳压器输出
  • 自动电源选择
  • 经过验证的PCB布局
  • 板上USB接口电路产生SMBus兼容信号
  • USB至PC连接(包括电缆)
  • 用于连接用户提供的SMBus兼容信号的PCB焊盘
  • 评估24引脚TQFN封装并带有裸焊盘的MAX17435ETG+
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17435评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX17435 IC。MAX17435为多化学类型电池充电控制器,可通过SMBus™接口编程充电电流、充电电压、输入限流、重新学习电压和IINP电压的数字读数。评估板能够在为系统负载供电的同时给多种化学类型电池组充电。工作过程中,评估板电路自动选择交流适配器输入或电池,作为给系统负载供电的主电源。任何情况下,一旦超出评估板电流限定值,将在优先保证系统负载供电的前提下自动降低电池充电电流。

通过SMBus兼容串行接口对评估板输入电流门限、电池充电电压和最大电池充电电流进行编程,数据通信速率可达100kbps。通过板上USB接口电路,利用PC或用户提供的SMBus控制器发送SMBus数据。

评估板带有Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX17435的功能提供用户界面。程序采用菜单驱动,提供带有按键、复选框的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 2至4节Li+电池供电设备
  • 笔记本电脑
  • PDA与移动通信

工具及仿真模型

Software Development