概览
优势和特点
- MAX1742的输出电流:1A
MAX1842的输出电流:2.5A - 开关频率高达1MHz
- 效率高达95%
- 提供同步整流以提高效率
- 无需外部肖特基二极管
- 输出电压
- 可选+1.1V、+1.5V、+1.8V或+2.5V
- +1.1V至VIN可调
- 输入电压范围:+3V至+5.5V
- IC关断电流< 1µA(典型值)
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1742和MAX1842评估套件(EV套件)通过+3V至+5.5V输入电源提供+1.8V可调输出电压。MAX1742的输出电流高达1A,MAX1842的输出电流高达2.5A。
MAX1742/MAX1842是降压型开关稳压器,带有内部同步整流器,工作频率高达1MHz,大大减少了外部元件数量。这些器件具有可通过电阻编程的固定关断时间电流模式操作,可实现出色的负载和线路瞬态响应,并实现高达95%的效率。
通过添加反馈电阻R1和R2或使用跳线可选的+1.1V、+1.5V、+1.8V或+2.5V设置,MAX1742/MAX1842评估套件还可用于评估其他输出电压。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O环
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
文档
-
2435: MAX1742、MAX1842评估板 Data Sheet1900/1/1PDF117K