概览
优势和特点
- 简单的独立应用电路
- 经过轻松配置即可用于+4.1V电池
- 兼容微控制器
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
- 输入电源范围:+4.7V至+20V
产品详情
MAX1736评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含一个单节锂离子电池充电器。该评估套件包含一个限流800mA插墙式电源交流适配器,可以安全快速地将锂离子电池充电至+4.2V(MAX1736EUT41为+4.1V)。该评估套件适用于独立操作或与微控制器接口的应用。
应用
- 摇篮架充电器
- 数码相机
- PDA及其它手持设备
- 自充电电池组
- 单节Li+电池供电便携应用
- 小型手持设备
- 无线手机
相关产品
文档
-
MAX1736EVKIT: MAX1736评估板 Data Sheet1900/1/1PDF95K