概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5V至7.3V
  • 5V输入时峰值效率为93%
  • 高达8V、2A输出
  • 演示外部时钟同步
  • 通过扩频优化EMI性能
  • 演示SUP UVLO
  • 演示逐周期限流值和打嗝模式
  • 热关断保护
  • PGOOD标志
  • 演示动态可调输出
  • 演示单相/两相操作
  • 经过验证的4层2oz.PCB布局和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17290评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,包含一个16W DC-DC升压转换器,适用于电池供电、恶劣环境的前端预升压应用。该器件集成了一个用于输出电压调节的低边FET驱动器和电流模式、控制环路电路,非常适合用于升压或SEPIC转换器。该器件的集成驱动器开关频率为400kHz。MAX17290可与100kHz至1MHz范围内的外部时钟源同步。

该评估套件采用4.5V至7.3V直流电源供电,可承受16V线路瞬变条件。该评估套件演示器件特性,例如动态可调输出电压、外部时钟同步、两相操作可配置性、逐周期限流、打嗝模式和热关断。升压转换器将输出稳定在8V并可提供高达2A的电流。该评估套件还演示了用于恶劣环境下电池供电应用的参考MAX17290设计。

 

应用

  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 离线电源
  • 电信硬件

工具及仿真模型

EE-Sim