概览

优势和特点

  • 评估采用12焊球(1.49mm x 1.72mm) WLP封装的MAX17250 IC
  • 2.7V至18V输入范围
  • 3V至18V可配置输出电压
  • 高达3.5A/2.7A/1.85A输入峰值电流
  • 经过验证的4层1.5-oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17250 WLP评估板(EV kit)评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX17250 IC。MAX17250为高效、低静态电流、同步升压型DC-DC转换器,具有真关断(Shutdown)、可编程输入限流和短路保护。MAX17250评估板工作在2.7V至18V输入电压范围,取决于具体负载。评估板提供3V至18V电阻可配置输出电压。输入峰值限流可设置为3.5A/2.7A/1.85A电流。评估板已安装MAX17250ANC+ (WLP)。

应用

  • 1或2节锂离子电池应用
  • 电池供电物联网(IoT)设备
  • 蜂鸣器/报警器驱动器
  • 数码相机
  • 显示屏电源

相关产品