概览

优势和特点

  • 6V至36V宽输入电压范围
  • 强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 可配置开关频率
  • 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
  • 跳脉冲模式下,84%峰值效率@ 12V输入
  • 强制PWM模式下,88%峰值效率@ 12V输入
  • FSYNC输入和电源就绪输出
  • 经过验证的4层2oz铜PCB布局
  • 演示1065mil × 795mil方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17245评估板(EV kit)演示MAX17245 高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在6V至36V输入范围,输出设置为5V @ 3.5A。

评估板已安装MAX17245ETESA+。

应用

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压

相关产品