概览
优势和特点
- 6V至36V宽输入电压范围
- 强制PWM或跳脉冲工作模式
- 可配置开关频率
- 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
- 跳脉冲模式下,86%峰值效率@ 12V输入
- 强制PWM模式下,89%峰值效率@ 12V输入
- FSYNC输入和电源就绪输出
- 经过验证的4层2oz铜PCB布局
- 演示1065mil × 795mil方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17244评估板(EV kit)演示MAX17244高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在6V至36V输入范围,输出设置为5V @ 2.5A。
评估板已安装MAX17244ETESA+。
应用
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17244EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17244 Data Sheet (Rev. 1)2017/4/17PDF758K