概览

优势和特点

  • 评估采用8引脚TDFN封装的MAX17227J
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 最小启动电压:800mV
  • 可配置输出电压:2.3V至5.4V
  • 5.0V时的输出电流高达300mA (VIN > 3.6V)
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17227J TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17227J IC。MAX17227J是一款nanoPower升压转换器,提供500mA峰值电感限流值,并在输入电压高于设定的输出电压时提供自动直通操作。该评估套件的输入电压范围为400mV至5.5V,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。该评估套件提供2.3V至5.4V的电阻可配置输出电压。关于输出电压设置,请参考MAX17227J IC数据手册。该评估套件已安装MAX17227JATA+。

 

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 临床仪器仪表
  • 消费电子
  • 紧急照明
  • 工业
  • 物联网传感器
  • 医疗
  • 近带物联网
  • 可穿戴设备
  • Wi-Fi®模块

相关产品