概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 配置为独立工作的非易失性存储器
- 监控的电池组范围:2S到15S以上
- 电池组输入电压范围:每节电池+2.1V至+4.9V
- 热敏电阻测量网络
- 可选板载PCB跟踪检测电阻
- 兼容Windows 7或更高版本的软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5电池组侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。MAX17205和MAX17215适合多节电池应用。对于单节电池应用,请参见MAX17201和MAX17211。
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: http://www.maximintegrated.com/products/MAX17205 (位于“设计资源”选项卡下)。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。
应用
- 数码相机和数码摄像机
- 电子阅读器
- 手持式计算机和终端
- 手持式无线电
- 便携式游戏机
- 便携式医疗设备
- 智能手机和平板电脑
文档
-
MAX17215GEVKIT, MAX17215XEVKIT Gerber Files2023/6/29ZIP3 M
-
MAX17215GEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP3 M