概览

优势和特点

  • 高速、高精度、高效率
  • 快速响应的Quick-PWM架构
  • 输入电压范围:7V至24V
  • 输出电压范围:1.25V至2V
  • 7A峰值负载电流能力(5.5A连续电流)
  • 效率为93%(VOUT = 2V,VBATT = 7V,ILOAD = 4A)
  • 300kHz开关频率
  • 无电流检测电阻
  • 远程GND和VOUT检测
  • 电源良好输出
  • 24引脚QSOP封装
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1711评估套件(EV套件)演示了具有电压定位功能的大功率、动态可调笔记本CPU应用电路。电压定位功能既降低了CPU功耗,也降低了输出电容要求。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压CPU内核VCC轨。

MAX1711评估套件在7V至24V电池输入范围内提供0.925V至2V数字可调输出电压。其持续输出电流为12A,峰值电流为14.1A,以550kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。MAX1711评估套件可在受控时间内以有限的输入浪涌电流实现输出电压转换。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。

 

应用

  • CPU核DC-DC转换器
  • 坞站
  • 笔记本电脑
  • 单级(电池至VCORE)变换器
  • 两级(+5V至VCORE)变换器