概览
优势和特点
- 模拟控制充电电流、电压和输入电源电流
- 监测器输出
- 交流适配器电流/电池放电电流
- 交流适配器连接
- 有效的降压转换器输出电压
- 5V、高达8A的降压转换器输出
- 3.3V、高达8A的降压转换器输出
- 5V、3.3V线性稳压器输出
- 自动选择电源
- 电池电压高达17.5V (4节电池)
- 8V至22V输入电压
- 4A输入限流
- 系统短路保护
- 逐周期限流
- 频率高达1.4MHz (充电器)
- 多化学类型电池充电器
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17085B评估板(EV kit)是完备的完全安装并经过测试的PCB,用于评估高集成度、具有两路降压型转换器和两路LDO的多化学类型电池充电控制器MAX17085B IC。评估板能够为系统负载供电,同时对多化学类型的电池组充电。工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源,为系统负载和降压型转换器供电。只要超过评估板电路限流值,器件将自动降低电池充电电流,优先为系统负载和转换器供电。
可调节评估板的输入电源限流、电池充电电压、最大电池充电电流门限以及降压转换器的输出限流。这些门限通过板载电路或将模拟信号连接至评估板进行调节。数字输出信号表示连接有效的ADAPTER电压及有效的降压型转换器电压。模拟输出信号指示从适配器或电池吸入的总电流。
应用
- 2至4节Li+电池供电设备
- 5V与3.3V电源
- 笔记本电脑
- PDA与移动通信
相关产品
文档
-
MAX17085BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17085B Data Sheet (Rev. 0)2010/11/8PDF792K