概览

优势和特点

  • 2相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
  • 符合Intel IMVP-6.5代码集(Calpella Socket配置)
  • 动态相位选择可优化工作/休眠模式下的效率
  • 瞬态相位重叠减小了输出电容
  • 增益可调节的有源电压定位
  • 高速、高精度以及高效率特性
  • 只需少数大体积输出电容
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0至1.5000V输出电压范围(7位DAC)
  • 38A负载电流能力(每相19A)
  • 精确的电流平衡和限流
  • 300kHz开关频率(每相)
  • 电源就绪(PWRGD)和相位就绪(PHASEGD)输出及指示
  • 时钟使能(/CLKEN)和热故障(/VRHOT)输出及指示
  • 电流监测器(IMON)输出
  • 输出过压和欠压故障保护
  • 40引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17082评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-6.5笔记本电脑CPU应用电路。该款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX17082评估板符合Intel移动IMVP-6.5 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17082评估板包含MAX17082 2相、交错控制Quick-PWM™降压控制器。MAX17082评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,有助于降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动、关断以及退出挂起模式的电压。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使流入和流出电池的浪涌电流降至最低。

两个专用的系统输入(/PSI和DPRSLPVR)可动态选择工作模式和有效相位数,优化CPU在工作状态和休眠状态的整体效率。

MAX17082提供欠压故障保护、过压故障保护以及热过载保护锁存输出。器件还包含电压调节器电源就绪(PWRGD)输出、时钟使能(/CLKEN)输出、电流监测器(IMON)输出和相位就绪(PHASEGD)输出。

该款完全安装并经过测试的电路板能够从7V至24V电池输入产生0至1.5000V数字可调的输出电压(7位板载DAC)。每相控制器可提供高达19A的输出电流,总输出电流高达38A。评估板工作在300kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。

MAX17082评估板还可用于评估MAX17021、MAX17033和MAX17034。

应用

  • 刀片式服务器
  • IMVP-6+/IMVP-6.5核电源
  • 多相CPU核电源
  • 笔记本电脑/台式计算机
  • 电压定位,降压型转换器