概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监控1节锂离子电池组
- 电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V
- 片内温度测量和外部热敏电阻测量网络
- 可选板载PCB跟踪检测电阻
- 兼容Windows 7或更高版本的软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17055G/MAX17055X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5主机侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。
MAX17055G/MAX17055X评估套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。
应用
- 蓝牙耳机
- 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
- 手持式计算机和终端
- 健康和健身监测器
- 家居和楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 便携式游戏机
- 智能手机
- 平板电脑、二合一笔记本电脑
- 玩具
- 可穿戴式设备、智能手表
- 无线扬声器