概览
优势和特点
- 5.0V输出
- 输出电流:1A
- 1.2V至5.5V输入
- 效率高达95%
- 关断电流:0.1µA
- PWM工作频率:300kHz
- 可选低功耗模式
- 小型表面贴装元件
产品详情
MAX1703评估套件(EV套件)提供5.0V稳压输出,工作输入电压低至1.2V。输入可以是直流电源或1至3节电池。效率高达95%,输出负载高达1A。
该套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。提供了用于选择输出电压、开关模式和关断控制的跳线。
应用
- 数字无线电话
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 掌上型电脑
- PCS电话
- 个人通讯装置
- 双向寻呼
- 无线手机
相关产品
文档
-
1836: MAX1703评估板 Data Sheet1900/1/1PDF93K