概览
优势和特点
- MAX17030:
- 3相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
- 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器(MAX8791)
- 符合Intel IMVP-6.5代码集(Calpella Socket配置)
- 动态相位选择可优化工作/休眠模式下的效率
- 瞬态相位重叠减小了输出电容
- 增益可调节的有源电压定位
- 高速、高精度以及高效率特性
- 只需少数大体积输出电容
- 7V至20V输入电压范围
- 0至1.5000V输出电压范围(7位DAC)
- 66A峰值负载电流能力(每相22A)
- 精确的无损耗电流平衡和限流
- 300kHz开关频率(每相)
- 符合IMVP-6.5电源排序及时序要求
- 远端输出和接地检测
- 电源就绪(PWRGD)输出及指示(D3)
- 时钟使能(/CLKEN)和热故障(/VRHOT)输出及指示(D4和D5)
- 电流监测器(IMON)输出
- 输出过压和欠压故障保护
- 40引脚薄型QFN封装
- MAX17000:
- 完备的DDR电源:VCCDDR、VTTDDR和VTTR
- 7V至20V输入电压范围
- 400kHz开关频率
- 10A输出电流能力(VCCDDR)
- 2A输出电流能力(VTTDDR)
- 3mA输出电流能力(VTTR)
- 过压保护
- 电源就绪输出指示(D15和D16)
- 24引脚薄型QFN封装
- MAX17007A:
- I/O电源:VTT1和VTT2
- 7V至20V输入电压范围
- 300kHz开关频率
- 12A输出电流能力(VTT1)
- 12A输出电流能力(VTT2)
- 过压和欠压保护
- 热保护
- 电源就绪输出指示(D19和D20)
- 28引脚薄型QFN封装
- MAX17028:
- GMCH图形处理核电源:VCCAXG
- 7V至20V输入电压范围
- 400kHz开关频率
- 14A输出电流能力
- 过压和欠压保护
- 热故障(/VRHOT)输出指示(D12)
- 电流监测器(DFGT_IMON)输出
- 电源就绪(PWRGD)输出及指示(D13)
- 32引脚薄型QFN封装
产品详情
MAX17030评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-6.5笔记本电脑CPU供电电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX17030评估板符合Intel移动IMVP-6.5 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17030评估板包含MAX17030 3相、交错控制Quick-PWM™降压控制器和一个外部MAX8791单相同步MOSFET驱动器。MAX17030评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,可降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动、关断以及退出挂起模式的电压。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使流入和流出电池的浪涌电流降至最低。
两个专用的系统输入(/PSI和DPRSLPVR)可动态选择工作模式、有效相位数,优化CPU在工作状态和休眠状态的整体效率。
MAX17030提供欠压故障保护、过压故障保护以及热过载保护闭锁输出。器件还包含电压调节器电源就绪(PWRGD)输出、时钟使能(/CLKEN)输出和电流监测器(IMON)输出。
MAX17030提供0至1.5000V数字可调输出(7位片内DAC),电池输入范围为7V至20V。每相控制器设计可提供20A (热保护)连续电流以及22A峰值输出电流,总峰值输出电流高达66A。评估板工作在300kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。
MAX17030评估板还可用于评估MAX17000、MAX17007A和MAX17028 DC-DC转换器。
应用
- 3至4节Li+电池输入至CPU核电源转换器
- 大电流电压定位降压型转换器
- IMVP-6.5 SV和XE核电源
- 笔记本/台式机/服务器
文档
-
MAX17030EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17030 Data Sheet (Rev. 0)2010/1/18PDF2M