概览
优势和特点
- 2相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
- 符合Intel IMVP-6+代码集(Montevina Socket配置)
- 动态相位选择可优化工作/休眠模式下的效率
- 瞬态相位重叠减小了输出电容
- 增益可调节的有源电压定位
- 高速、高精度以及高效率特性
- 只需少数大体积输出电容
- 7V至24V输入电压范围
- 0至1.5000V输出电压范围(7位DAC)
- 60A峰值负载电流能力(每相30A)
- 精确的电流平衡和限流
- 300kHz开关频率(每相)
- 电源就绪(PWRGD)和相位就绪(PHASEGD)输出及指示
- 时钟使能(/CLKEN)和热故障(/VRHOT)输出及指示
- 输出过压和欠压故障保护
- 40引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17021评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-6.5+笔记本电脑CPU供电电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX17021评估板符合Intel移动IMVP-6+ CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17021评估板包含MAX17021 2相、交错控制Quick-PWM™降压控制器。MAX17021评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,有助于降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动、关断以及退出挂起模式的电压。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使流入和流出电池的浪涌电流降至最低
两个专用的系统输入(/PSI和DPRSLPVR)可动态选择工作模式、有效相位数,优化CPU在工作状态和休眠状态的整体效率。
MAX17021提供欠压故障保护、过压故障保护以及热过载保护闭锁输出。器件还包含电压调节器电源就绪(PWRGD)输出、时钟使能(/CLKEN)输出和相位就绪(PHASEGD)输出。
该款完全安装并经过测试的电路板能够从7V至24V电池输入产生0至1.5000V数字可调的输出电压(7位板载DAC)。每相控制器设计可提供20A (热保护)连续电流以及30A峰值输出电流,总峰值输出电流高达60A。评估板工作在300kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。
应用
- 刀片式服务器
- IMVP-6+/IMVP-6.5核电源
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
文档
-
MAX17021EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17021 Data Sheet (Rev. 0)2010/5/25PDF1M