概览
优势和特点
- 3.3V输出
- 200mA输出
- 0.7V至3.5V输入
- 效率高达95%
- 关断电流:3µA
- PWM工作频率:300kHz
- 可选低功耗PFM模式
- 小型表面贴装元件
产品详情
MAX1701评估套件提供3.3V稳压输出,工作输入电压低至0.7V。输入可以是直流电源或1至2节电池。效率高达95%,输出负载高达200mA。
该套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。提供了用于选择输出电压、开关模式和关断控制的跳线。该评估套件还可用于评估MAX1700。只需订购MAX1700EEE的免费样片并更换板上已安装的MAX1701EEE即可。
文档
-
1990: MAX1700、MAX1701评估板 Data Sheet1900/1/1PDF84K