概览

优势和特点

  • 3.3V输出
  • 200mA输出
  • 0.7V至3.5V输入
  • 效率高达95%
  • 关断电流:3µA
  • PWM工作频率:300kHz
  • 可选低功耗PFM模式
  • 小型表面贴装元件

产品详情

MAX1701评估套件提供3.3V稳压输出,工作输入电压低至0.7V。输入可以是直流电源或1至2节电池。效率高达95%,输出负载高达200mA。

该套件使用表面贴装元件,并已装配完成且经过测试以进行快速评估。提供了用于选择输出电压、开关模式和关断控制的跳线。该评估套件还可用于评估MAX1700。只需订购MAX1700EEE的免费样片并更换板上已安装的MAX1701EEE即可。

相关产品