概览
优势和特点
- 输入范围:3.5V至36V
- 启用DC-DC控制器时的静态电流:20µA
- 输出电压
- 5A时5V输出(高压降压控制器,降压1)
- 3A时3.3V输出(降压转换器,降压2)
- 3A时1.2V输出(降压转换器,降压3)
- 高工作频率
- 为降压1提供2.1MHz或可选分频操作
- 独立使能输入和复位输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16993评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,包含评估MAX16993电源管理IC (PMIC)所需的所有元件。该评估套件包括一个高压降压控制器和两个低压降压转换器。
该评估套件采用3.5V至36V输入电压工作,并针对汽车信息娱乐应用进行了优化。高压控制器经过配置,可提供5V输出电压和至少5A的电流。低压降压转换器配置为3.3V和1.2V,各提供高达3A的电流。该评估套件可轻松重新配置为在连续PWM模式、跳跃模式或外部同步模式下工作。
该评估套件安装了MAX16993AGJA/VY+器件,但也能够评估MAX16993 IC的其他版本。有关外部元件选择,请参考MAX16993 IC数据手册。
应用
- 汽车电子
- 工业
文档
-
MAX16993EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16993 Data Sheet (Rev. 2)2015/1/22PDF487K