概览
优势和特点
- 可配置的充电检测模式
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.1A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 通过集成DC-DC转换器(220kHz至2.2MHz)自动调整USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16984评估套件(EV套件)演示了带有USB保护/主机充电器适配器仿真器的MAX16984汽车级大电流降压型转换器。
该器件集成主机充电器端口检测电路,符合USB 2.0 BC1.2电池充电规范,还具有适用于Apple®iPod®/ iPhone® 1.0A和iPad® 2.1A专用充电模式的电路。
该器件集成高侧电流检测和电压调节电路,可提供自动USB电压调节,以补偿与汽车应用相关的固定电缆中的压降。
该器件的降压型DC-DC转换器可在高达28V的连续电压下工作,并针对高达42V的负载突降瞬变提供保护功能。该转换器可电阻编程的频率范围为220kHz至2.2MHz,并可连续提供2.1A电流。
该评估套件配置为2.2MHz工作频率,随附的3米USB电缆可用于演示器件的电缆补偿能力。该评估套件经过调优,可在随附USB电缆末端获得出色的眼图质量;这种调谐方法称为远端眼图调谐。该评估套件的USB 2.0高速眼图如图1所示。
该评估套件可作为使用MAX16984的设计的基本参考图。应密切关注元件选择和布局,以确保获得出色的应用性能。如需额外支持或设计协助,请联系工厂。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- USB专用电源充电器
- 远程信息处理
- 主机用USB接口