概览
优势和特点
- 输入电压范围:3.5V至5.5V(评估套件)
- 4A输出时为3.3V
- 固定2.2MHz开关频率
- 可配置强制PWM和跳跃模式操作
- 外部同步
- 电源良好输出(PG1)
- 过流和热关断保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16962R评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估集成高侧和低侧开关的MAX16962R高效同步PWM降压转换器。评估套件输出配置为3.3V,并提供高达4A的输出电流。评估套件电路可在IC内部设置的2.2MHz开关频率下工作。
该评估套件可采用单直流电源供电,正常工作时提供3.5V至5.5V电压和高达4A的电流。但是,此IC的输入电压范围为2.7V至5.5V。该评估套件随附MAX16962RATEA/V+,采用带裸露焊盘的16引脚TQFN封装,可提供增强的散热性能。
应用
- 汽车信息终端
- 工业/军用产品
- 负载点应用
文档
-
MAX16962REVKIT: Evaluation Kit for the MAX16962R Data Sheet (Rev. 0)2013/8/16PDF355K