概览

优势和特点

  • 4.5V至28V较宽的输入电压范围(支持45V抛负载)
  • 2通道LDO/开关
  • 电阻可调节电流门限
  • 电流检测输出
  • 开漏、故障指示输出(/ERR1和/ERR2)
  • 关断控制输入(/SHDN1和/SHDN2)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX16948双通道高压、电流检测LDO稳压器/开关。评估板用于演示器件特性:开漏故障指示输出、限流门限设置输入、检流输出、LDO/开关操作及关断功能。

应用

  • 车载摄像机和传感器供电
  • 远端LNA隐含供电

相关产品