概览
优势和特点
- 4.5V至18V输入范围
- 可承受高达45V的输入
- 电阻可调节负载开路以及限流门限
- 漏极开路、负载开路指示输出(/OL)
- 漏极开路、短路指示输出(/SC)
- 模拟电流测量输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16946评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用于评估MAX16946高压、高边电流检测LDO/开关。评估板用于演示器件的漏极开路故障信号(/OL、/SC)、负载开路以及限流门限设置输入(OLT、LIM)、LDO/开关工作以及关断功能(/SHDN),并可监测模拟电压输出(AOUT)。
评估板出厂时预先安装了MAX16946GTE/V+,器件采用16引脚TQFN封装,带有裸焊盘。
应用
- 汽车远端模块供电
- 汽车安全与信息终端
- 远端LNA隐含供电
文档
-
MAX16946EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16946 Data Sheet (Rev. 0)2011/3/25PDF569K