概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:3.5V至36V
  • 强制PWM或跳跃模式操作
  • 可编程开关频率
  • 电源良好输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16935评估套件(EV套件)用于演示高电压、低工作电流的电流模式降压转换器MAX16935。该评估套件在3.5V至36V宽输入电压范围内工作,3.5A时的输出设置为5V。

该评估套件已安装MAX16935RAUE/V+。

 

应用

  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 负载点应用